text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ mc6p CANopen 2

Productnummer: 773712
PNOZmulti Classic, communicatiemodule, standaard, veldbus CANopen, protocol CiA DS-301 V3.0, stationsadressen 0 - 99, 1 SUB-D-connector(male) 9-polig, 8 overdrachtssnelheden, configureerbaar, 10 kbit/...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€596.49

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PNOZmulti Classic, communicatiemodule, standaard, veldbus CANopen, protocol CiA DS-301 V3.0, stationsadressen 0 - 99, 1 SUB-D-connector(male) 9-polig, 8 overdrachtssnelheden, configureerbaar, 10 kbit/s - 1 Mbit/s, 24/128-bits virtuele ingangen, 24/128-bits virtuele uitgangen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
 
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via basismodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Tolerantie van UINT.- module -2 %/+2 %  
Veldbuspoort CANopen  
Apparaattype van de veldbus Slave  
Naam veldbusprotocol CiA DS-301 V3.0  
Toegest. veldbusstat.adressen 0 - 99d  
Instelbare overdrachtsnelheden 10 kbit/s  
500 kbit/s  
20 kbit/s  
250 kbit/s  
1 Mbit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kbit/s  
Aansluiting veldbus 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Galvan. scheid. van de veldbus ja  
Testspanning 500 V AC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Afmeting hoogte 94  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 119  mm
Nettogewicht 115  g
Brutogewicht 135  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-code 4046548064223  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001423  
Volume 0.42  
 

Optionele accessoires

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus-, PNOZpower-, PNOZmulti-koppelingsstekker,vervangingsvoorwaarde.
€23.90