닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8165882","name":"Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ1,5BrSK","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
실제 제품은 다를 수 있음
Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ1,5BrSK
제품 번호: 8165882
GTIN: 4046548028430
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin
No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing,
length: 5 m.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023291 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028430 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |