text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

AFZ A 10 s

제품 번호: 350011
GTIN: 
Delay-on energisation timer for use on PLC systems 10 s, 1 semiconductor output PNP, LED for power indicator Housing for panel mounting 22.5 mm, protection type IP66.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


 
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
순중량 17  g
총중량 17  g
 
 
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001439