닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"326902","name":"FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
제품 번호: 326902
GTIN: 4046548017656
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징,
상대 범위, 0~10 / 1 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정,
보호 등급 IP66.
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
| ECLASS 참조 기능 | 27371691 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
| ETIM 참조 기능 | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017656 |
| 용량 | 0.324 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |