text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu H PLC2 FS SN SD-T

제품 번호: 314077
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO 디바이스, SD 카드 비포함, 높아진 환경 요건 충족.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 17  
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
UINT1과 U2 사이 전위 절연 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
UINT1의 용도 내부 시스템 전압  
UINT1의 유형 DC  
UINT1 허용 범위 -2 %/+3 %  
최대 전류 연속 작동 UINT1 2  
브리지 U-인터럽트 UINT1 표준 EN 61131-2  
UINT1 단락 안전 예  
IEC 61131 프로그래밍 예  
멀티 프로그래밍 예  
비휘발성 변수 예  
시간 편차 +/- 10초/일  
RAM 256 MB  
총 사용자 메모리 4 MB  
FS 섹션 NV 사용자 메모리 382 kB  
플러그인 메모리 SD 카드  
Safetynet i/f 커넥터 유형 RJ45  
Safetynet 전송률 100MBit/s  
SafetyNet 전송률 설정 자동  
SafetyNET p 사이클 타임 2 ~ 60 000 ms  
설정 가능한 PROFINET 전송률 100MBit/s  
PROFINET 전송률 설정 자동  
PROFINET 인증 PNO  
PROFINET 제조사 ID 092Fh  
PROFINET i/f 커넥터 유형 RJ45  
PROFINET 유형 슬레이브  
PROFINET IO 장치 사이클 타임 4 ... 512 ms  
MODBUS 사이클 타임 2 ~ 2000 000 ms  
이더넷/IP 사이클 시간 4...655 000 ms  
이더넷/IP EDS 파일 00B5000C00010100.eds  
이더넷/IP 장치 유형 어댑터  
지원되는 이더넷/IP RPI 4...655 000 ms  
RAW UDP 사이클 타임 2 ~ 2000 000 ms  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
대기 온도 -40 - 70  °C
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 단기  
영구 작동 높이 ASL 5000m  
EMC 수행 표준... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2(구역 B)  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
광대역 노이즈 지정 EN 60068-2-64  
표준1에 따른 연속 충격 150m/s²  
표준2에 따른 가속 충격
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
전위 절연 1 사이 주변장치 및 모듈 전원  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
전위 절연 2 사이 주변장치 전원 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 2 기능 절연  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 125.6  mm
폭 치수 130  mm
깊이 치수 83.7  mm
순중량 345  g
총중량 385  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242207  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088069  
용량 7.344  dm3
Harmonized System Code 85371091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PASkey SD Card 4GB
PASkey SD Card 4GB 317801
4GB 보안 SD 카드 및 라이선스 또는 복사 방지와 같이 암호화된 콘텐츠용 추가 보안 메모리. PSSu 펌웨어 1.16.x에서만 지원됨.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, 공급 전압용 커넥터 세트, 1-row, 4핀, 스크류 연결, PU 2 커넥터.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, 공급 전압용 커넥터 세트, 2-row, 8핀, 스프링 조립형 연결, PU 2x 커넥터.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter 313103
SD 메모리 카드, 4 GB, PSSu 헤드 모듈용, 래치용 카드 홀더 포함.
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter 313102
SD 메모리 카드, 1 GB, PSSu 헤드 모듈용, 래치용 카드 홀더 포함.

선택적 액세서리

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상 싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
이더넷 및 SafetyNET p 케이블용의 신속한 다단계 스트리핑 도구, PU 1세트.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
플러그인 커넥터, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg9, 케이블 외경: 6-8mm