닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"380000","name":"SafetyNET p Cable","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cURus |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전압 U1 타입 | DC |
정격 전류 | 0.5 A |
케이블 K1 절연 저항 | 500 MOhm x km |
일반 특성 임피던스 K1 | 100Ohm |
환경 데이터
대기 온도 | -40 - 70 °C |
기계 데이터
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PE |
실드 표면 소재 K1 | Sn |
케이블 K1 카테고리 | Cat5e |
컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 아니오 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 6.9 mm |
도체 단면적 | 0.35 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 22 |
스트랜딩 K1 | 스타 쿼드 |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
컨덕터 수 | 4 |
케이블 K1의 승인 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
순중량 | 70 g |
총중량 | 70 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548054071 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060307 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000001 |
ETIM 참조 기능 | EC003249 |
용량 | 0 |