text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMC SI6A061Z/PN 1x 5A

제품 번호: 8C000012
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake r...  추가 정보

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without safety technology, with PROFINET.

승인 UL 등재  
CE  
UKCA  
 
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 4,5 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCexpansion 펌웨어 PN = PROFINET  
디지털 입력의 개수 8  
대기 온도 0 - 45  °C
냉각 유형 빌트인 팬  
보호 종류, 호스팅 IP20  
높이 직경 343  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 265  mm
순중량 2980  g
총중량 4000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023101  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100181  
용량 0  dm3
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Z, SI6A012U, SI6A061Y, SI6A061X