text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ m EF SafetyNET

제품 번호: 772122
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, PNOZ m Bx를 위한 안전한 통신 모듈 SafetyNET p RTFL.

PNOZ 제품군의 바디 하우징 색상이 일시적으로 변경됨을 알려드립니다. 해당사항은 제품의 성능과 기능에 영향을 미치지 않습니다.
추가 정보는 Sales Information – 229402 .


단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 4  W
전위 절연 U1 예  
UINT1의 용도 모듈 전원  
내부 전압원 베이스 유닛 사용  
UINT1의 전압 유형 DC  
필드버스 인터페이스 SafetyNET p  
필드버스 장치 타입 장치  
연결 필드버스 2 x RJ45  
필드버스 갈바닉 절연 예  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
전위 절연 1 사이 필드버스 및 모듈  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
장착 위치 탑햇 레일 위에서 수평  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 101.4  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 110.4  mm
순중량 180  g
총중량 190  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548081220  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242208  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001423  
용량 0.617  
 

선택적 액세서리

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
베이스 유닛 PNOZmulti의 왼쪽에 모듈을 연결하기 위한 커넥터, 노란색/검정색(10개).

필수적 액세서리

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상 싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 8-핀, Cat6a, IDC 연결, AWG 22, 케이블 직경: 5.5-8.5mm
Set 5 Screw Terminals
Set 5 Screw Terminals 750017
PNOZ m EF SafetyNet용 플러그인 스크류 단자 세트, 통신 모듈, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2.
Set 5 Spring Terminals
Set 5 Spring Terminals 751017
PNOZ m EF SafetyNet용 플러그인 스크류 단자 세트, 통신 모듈, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2.

대체 제품

PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈 2개의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 안전 연결.

적합 분야:

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛, 확장 가능, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 베이스 유닛, 확장 가능, Ethernet 인터페이스(스위치 포함), USB 20 메모리.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, POWERLINK.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 통신 모듈, 2x Ethernet / Modbus TCP 인터페이스.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 안전한 분산화 I/O 모듈.