text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT m3.3p machine tools pictogram

제품 번호: 402241
PITmode 전자 셀렉터 스위치, 컨트롤 스테이션 설치 및 비접촉 키와 키 선택을 통한 3개 작동 모드 안전 설치용. 4개 작동 모드 OM1과 OM2 및 특수 모드 OM5. LED를 통한 인가 표시, 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스. 숫자가 적힌 푸시버튼과 공작기계 아이콘.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
FCC  
IC  
TÜV  
센서 원리 트랜스폰더  
트랜스폰더 코딩 0x1111 (PILZ)  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
입력 단자의 개수 3  
0의 입력 신호 레벨 -3 ~ +5 VDC  
입력 DC 전압 24 V DC  
갈바닉 절연 입력 아니오  
반도체 출력 갈바닉 절연 아니오  
반도체 출력 단락 방지 예  
기후 적합성 DIN IEC 60068-2-3  
대기 온도 -20 - 60  °C
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 95% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60664-1  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형
시간 버튼 OM1 .. OM4 50 ms ... 5 s  
시간 버튼 OM1 서비스 5 s ~ 10 s  
장착 위치 모두  
최대 케이블 길이 1000  
하단 섹션 하우징 소재 ST + 10µ Zn  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS  
커넥션 터미널 스크류 터미널 플러그인  
스프링 타입 터미널, 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 28 - 16 AWG  
높이 직경 55  mm
폭 치수 98  mm
깊이 치수 43  mm
순중량 140  g
총중량 260  g
트랜스폰더 에너지 공급 패시브(배터리 프리)  
작동 주파수 125kHz  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371243  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548078411  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PITm3.2p용 PITmode 커넥터 세트. 1x 5핀 및 1x 13핀 암 커넥터 스트립으로 구성, 스프링 타입. 케이블 소켓 90° 앵글.
PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PITm3.2p용 PITmode 커넥터 세트. 1x 5핀 및 1x 12핀 암 커넥터 스트립으로 구성, 스프링 타입. 케이블 소켓 스트레이트.

액세서리 부속품

PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 플라스틱 액추에이터, OM1/2/3에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터, 크롬 도금, OM1/2/3/4에 대한 권한.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 플라스틱 액추에이터, OM1/2에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터, 크롬 도금, OM1/2/3에 대한 권한.
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 플라스틱 액추에이터, OM1에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터, 크롬 도금, OM1/2에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터, 크롬 도금, OM1에 대한 권한.
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 플라스틱 액추에이터, OM1/2/3/4 서비스 작동에 대한 권한.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 플라스틱 액추에이터, OM1/2/3/4에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터, 크롬 도금, OM1/2/3/4 서비스 작동에 대한 권한.
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.