text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
21 producten gevonden
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
라이트 모델, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 감지 능력, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 재시작 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 교환 가능 메모리 블록을 이용한 빠른 교환, 3.0 m 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 경고 구역, 최대 10개의 구성 가능 구역 세트.

Op aanvraag
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
라이트 모델, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 감지 능력, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 재시작 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 교환 가능 메모리 블록을 이용한 빠른 교환, 5.5 m 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 안전 구역, 최대 2개의 병렬 활성 경고 구역, 최대 10개의 구성 가능 구역 세트.

Op aanvraag
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 3.0m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트, 측정 데이터 출력(UDP), 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재시작.

Op aanvraag
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
마스터 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 어플리케이션 재시작, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 5.5 m 안전 구역, 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트.

Op aanvraag
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 5.5 m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트, 측정 데이터 출력(UDP), 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재시작.

Op aanvraag
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
마스터 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 어플리케이션 재시작, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 3.0m 안전 구역, 최대 2개의 안전 구역 병렬 활성, 최대 2개의 경고 구역 병렬 활성, 최대 10개의 구성 가능한 구역 세트.

Op aanvraag
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFIsafe 탑재 PROFINET IO 장치, 30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm 감지 기능, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, 재시동 EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 최대 15개 동적 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 하단의 교환 가능한 메모리 모듈 덕분에 빠른 교체, 창 교체 가능, ROS & C++ 인터페이스 사용 가능, 5.5m 안전 구역, 최대 8개 병렬 안전/경고 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 70개 구성 가능한 구역 세트.

Op aanvraag
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFIsafe 탑재 PROFINET IO 장치, 30mm, 40mm, 50mm, 70mm, 150mm 감지 기능, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, 재시동 EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 최대 15개동적 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 후면의 교환 가능한 메모리 모듈 덕분에 빠른 교체, 창 교체 가능, ROS & C++ 인터페이스 사용 가능, 5.5m 안전 구역,최대 8개 병렬 안전/경고 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 70개 구성 가능한 구역 세트.

Op aanvraag
PSEN sc memory fbus
6D000037
GTIN: 4046548110814
빠른 교환을 위한 교환 가능 메모리 모듈 08-12 안전 레이저 스캐너

Op aanvraag
PSEN sc bracket PR
6D000002
GTIN: 4046548088434
경사각 및 롤 각 조정용 고정 브래킷

Op aanvraag
PSEN sc memory 08-12
6D000006
GTIN: 4046548088472
빠른 교환을 위한 교환 가능 메모리 모듈 08-12 안전 레이저 스캐너

Op aanvraag
PSEN sc bracket P
6D000003
GTIN: 4046548088441
경사각 조정용 고정 브래킷

Op aanvraag
PSEN sc cleaner
6D000008
GTIN: 4046548088496
클리닝 용액

Op aanvraag
PSEN sc bracket H
6D000004
GTIN: 4046548088458
머리 보호용 액세서리

Op aanvraag
PSEN sc cloth
6D000009
GTIN: 4046548088502
클리닝 천

Op aanvraag
PSEN sc bracket C
6D000011
GTIN: 4046548090680
코너 고정 외부 엣지용 고정 브래킷

€180,000.00
PSEN sc bracket F
6D000010
GTIN: 4046548090673
바닥 고정용 고정 브래킷

€234,000.00
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
마스터 – 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm 감지 능력, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재시동, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정데이터 출력(UDP), 빠른 교체, 교환 가능한 메모리 블럭, 창 교체, ROS & C++ 인터페이스 제공, -10°C ~ +50°C, 5.5 m 안전 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 3개 병렬 안전 구역, 3개 병렬 경고 구역, 70개 구성 가능 구역 세트.

€7,748,000.00
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
마스터 엔코더 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결, 최대 4개 엔코더 입력, 3 0 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm 감지 능력, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따 른 재시동, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 빠른 교체, 교환 가능 메모리 블럭, 창 교체, ROS & C++ 인터페이스 제 공, -10°C ~ +50°C, 5.5 m 안전 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 엔코더 입력, 3개 병렬 안전 구역, 3개 병렬 경고 구역, 70개 구성 가능 구역 세트

€8,108,000.00
PSEN sc head
6D000007
GTIN: 4046548088489
제공된 펌웨어 버전 3.1.3에서 안전 레이저 스캐너 PSEN sc L/M/S 에 대한 교체품으로 사용되는 창이 달린 교환 가능 스캐너 헤드

€836,000.00
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik