text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

제품 번호: 750601
PNOZsigma 전압 모니터링 릴레이, 최대 PL e 및 SIL CL 3 어플리케이션용, UB = 100 - 240 V AC/DC, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 6x보조출력, 폭: 90mm, 플러그인 스크류 단자, PNOZsigma 접점 확장으로 확장.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
 
U1의 용도 장치 전원  
공급 전압 (V) 100 - 240  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
전력 소모 AC 10.5  VA
전력 소모 DC 8  W
측정 회로 주파수 범위(Hz) 50 - 60  Hz
입력 단자의 개수 6  
반도체 출력의 갯수 6  
외부 전압 공차 DC 반도체 -20 %/+20 %  
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 예  
비안전 반도체 출력 단락 보호 예  
비안전 반도체 출력 1의 신호 레벨 0.05 A에서 UB - 2.5 VDC  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 250  V
최대 전류 AC1 안전 접점 6  A
전압 DC1 안전 접점 24  V
최대 전류 DC1 안전 접점 6  A
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 3  A
전압 DC13 안전 접점 24  V
안전 접점: UL에서 AC 250VAC G.U. (동일 극성)  
안전 접점: Pilot Duty  
릴레이 접점 재료 AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60255-26  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60255-21-1  
진동 테스트 심각도 등급 등급 1  
충격 테스트 심각도 등급 등급 1  
표준 1에 따른 지진 EN 60255-21-3  
지진 테스트 심각도 등급 등급 0  
연속 충격 테스트 심각도 등급 등급 1  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60255-27  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 98  mm
폭 치수 90  mm
깊이 치수 120  mm
순중량 655  g
총중량 665  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548086126  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371801  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001438  
용량 0.857