닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"787304","name":"PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | AC/DC |
전력 소모 AC | 4 |
전력 소모 DC | 2 W |
입구
입력 단자의 개수 | 2 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 0 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 6 |
전압 DC1 안전 접점 | 24 |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 6 |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 5 |
전압 DC13 안전 접점 | 24 |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
안전 접점: Pilot Duty | B300, R300 |
릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | unzulässig |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
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
하우징 소재 상부 파트 | PPO UL 94 V1 |
커넥션 터미널 | 스프링 타입 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
높이 직경 | 101 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 205 g |
총중량 | 215 g |
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
EAN 코드 | 4046548008500 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 0.317 |