닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"505220","name":"PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/ 1unit","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
센서 원리 | 자석형 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
직렬연결에 적합 | 아니오 |
단위 유형 | 단위 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
스위칭 전압 | 24 |
환경 데이터
대기 온도 | -10 - 55 °C |
Hmax에서 최대 주변 온도 | |
2000m에서 최대 주변 온도 | +55 °C |
기후 적합성 표준 | IEC 60068-2-30 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
IP65
IP67 |
기계 데이터
유형 1 액추에이터 | PSEN 1.2-20 |
센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
연결 타입 | M8, 4핀 수 |
하우징 소재 상부 파트 | PBT |
높이 직경 | 30 mm |
폭 치수 | 30 mm |
깊이 치수 | 36 mm |
순중량 | 31 g |
총중량 | 62 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27274401 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548003468 |
용량 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한
인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D),
스프링 타입 터미널 연결 유형.

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m

PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67,
연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능,
시험 펄스 또는 24V.

PSEN ma adapter
380300
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A-
코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식,
PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENmag
(안전 스위치)/PIT en1.0(인에이블 스위치)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데사용.

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
필수적 액세서리

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m