닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"533111","name":"PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 4 A |
일반 도체 저항 K1 | 79Ohm/km |
특정 접촉 저항 K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
도체 용량 K1 | 64.6pF/m |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 4-핀 M8 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | CuZn 니켈 도금 |
접점 표면 재료 1 | Au |
소켓 소재 | CuSn |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 유형 K1 | LiF9Y11Y |
케이블 길이 | 2 m |
케이블 길이 K1 공차 | |
컬러 케이블 절연 1 | 옐로우, RAL 1003과 유사 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 4.7 mm |
도체 단면적 | 0.25 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 24 |
스트랜딩 K1 | 4 코어 |
쉴드 K1 | 아니오 |
컨덕터 수 | 4 |
케이블 K1의 승인 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
커넥터 1의 승인 | UL 94 HB |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 | UL VW1 |
하우징 소재 | PUR |
순중량 | 57 g |
총중량 | 64 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
지침에 따른 RoHS 예외 | 6c |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
REACh에 포함된 물질 | 선두 |
오염물질 비율 % | > 0,1 |
CAS 번호 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548003147 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |
용량 | 0.434 |