Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"312431","name":"PSSu K S 8DI 8DO 0.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Imagem similar
PSSu K S 8DI 8DO 0.5
Número do produto: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu、電子モジュール、一般、デジタル入出力、8点の入力、
8点の出力、単極、正切替、短絡保護、
過負荷保護。
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
| 認証 |
CE
UKCA BG cULus Listed TÜV |
| アプリケーション範囲 | 一般 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| 電源電圧U3のタイプ | DC |
| 許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
| サーキットブレーカ最大電流値 | 10 A |
| U3の許容電圧範囲 | -30 %/+25 % |
| U3の目的 |
Entradas
| デジタル入力数 |
8
8 |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | はい |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
| 出力のDC電圧 | 24 VDC |
| 半導体出力と入力間の電位分離 | 可 |
Saídas de tensão
| U2出力の電位分離 | 可 |
Dados ambientais
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-4-8
EN 55011: クラスA EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 空間距離と沿面距離 |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
Dados mecânicos
| ラベルホルダ素材 | PC |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 前面パネル素材 | PC |
| 総重量 | 105 |
| 幅 | 30 |
| 高さ | 128.9 |
| 奥行き | 56 |
| 実量 | 89 |
| ハウジング下部素材 | PC |
Ambiente
| SCIPエントリー可能 | はい |
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| ボリューム | 0.358 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548056037 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fileira, 10 terminais,
conexão à mola, 2 unidades.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, conjunto de conectores para módulos compactos, 3 fileiras/30polos,
conexão de mola, série BL-E/S, embalagem com 2 conectores.
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, identificador para módulos compactos de 30 mm de largura,embalagem com 5 unidades.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.