Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772172","name":"PNOZ m EF 1MM2DO","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m EF 1MM2DO
Номер артикула: 772172
GTIN: 4046548070651
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、
1つの軸の安全監視、安全出力2点、カスケード入力。
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| アプリケーション範囲 | Fail-safe |
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
технические данные
электрические данные
| U2の電位分離 | ja |
| 許容負荷 |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
| UINT1の目的 | Versorgung des Moduls |
| 内部電圧の供給元 | über Basisgerät |
| U2の許容電圧範囲 | -20 %/+25 % |
| 供給電圧2 (V) | 24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| UINT1の電圧タイプ | DC |
| U2の目的 |
Versorgung der HL-Ausgänge
Versorg. der Sensor-Auswertung |
Вход бесконтактного выключателя
| 監視周波数 (ヒステリシス無) | 0,1 Hz - 5 kHz |
Входной инкрементный энкодер
| インクリメンタルエンコーダの入力点数 | 1 |
| 監視周波数 (ヒステリシス無) | 0,1 Hz - 500 kHz |
| 接続 (インクリメンタルエンコーダ) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| エンコーダ差動信号の位相位置 | 90° ±30° |
Полупроводниковые выходы
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| 半導体出力の電位分離 | ja |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
| 非安全半導体出力の短絡保護 | ja |
| 非安全半導体出力のガルバ絶縁 | ja |
| 補助出力点数 | 1 |
Каскадный вывод в качестве стандартного вывода
| カスケード出力点数 | 1 |
| カスケード補正のガルバ絶縁半導体出力 | ja |
Экологические данные
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 汚染度 | 2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 保護構造、取り付け | IP54 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 使用周囲温度 | 0 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 端子の保護構造 | IP20 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 結露耐性 | unzulässig |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
Times
| 制限値超過後の応答時間 | 1/f_ist + 10ms |
Потенциальное разделение
| 回路1の電位分離 | Sensor und Systemspannung |
| 電位分離2のタイプ | Basisisolierung |
| 回路2の電位分離 | HL-Ausgang und Systemspannung |
| 電位分離1のタイプ | Funktionsisolierung |
механические данные
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 端子スタイル | steckbar |
| 取り付け位置 | waager. auf Hutschiene |
| 総重量 | 141 |
| 幅 | 22.5 |
| 前面パネル素材 | PC |
| 実量 | 131 |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 接続端子 |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| 奥行き | 120 |
| DINレールの寸法 |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| 高さ | 101.4 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| ボリューム | 0.366 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070651 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
Дополнительные принадлежности
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 1,5 м.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 2,5 м.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 5 м.
PNOZ msi b4 Box
773845
Экранированная соединительная коробка PSEN msi b4 для подключения
инкрементального энкодера к бесконтактному выключателю, с/безподтягивающего резистора,
с дополнительным питанием для бесконтактного выключателя.
PNOZ msi S09
773870
Универсальный адаптер, 9-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi S15
773871
Универсальный адаптер, 15-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi S25
773872
Универсальный адаптер, 25-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Необходимые принадлежности
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.