Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"541203","name":"PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Actual product may vary
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
Product ID: 541203
GTIN: 4046548060829
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、
Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
Item
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| センサ原理 | Transponder |
| コード化レベルISO 14119適合 | hoch |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| トランスポンダのコーディング | unicat |
| 直列接続に対応 | nein |
| ユニットタイプ | Unit |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 1 |
Semiconductor outputs
| EN 60947-1の要件 | DC-12 |
| 半導体出力電位分離 | nein |
| 半導体出力の短絡保護 | ja |
| OSSD出力数 | 2 |
Environmental data
| 最大高度での最高周囲温度 | +60 °C |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 高度2,000 mでの最高周囲温度 | +70 °C |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -25 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 汚染度 | 3 |
| 許容動作高度ASL | 4000 m |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 過電圧カテゴリ | III |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 保護構造、ハウジング | IP6K9K |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
Switching distances
| 温度変化による動作距離の変化 | +-0,01mm/°C |
Mechanical data
| 総重量 | 70 |
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| 接続タイプ | M12, 5pol. male |
| 高さ | 37 |
| センサはフラッシュマウント | Ja, Montagehinweis beachten |
| 曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
| 幅 | 26 |
| ケーブルライン | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| 実量 | 50 |
| タイプ1アクチュエータ | PSEN cs4.1 |
| 奥行き | 18 |
Transponder
| 動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
Environment
| SCIPエントリー可能 | はい |
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548060829 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
Optional accessories
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
SEK1,122.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on
connector angled M12, A-coded, cable length: 3m
SEK355.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on
connector angled M12, A-coded, cable length: 5m
SEK427.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on
connector angled M12, A-coded, cable length: 10m
SEK572.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on
connector angled M12, A-coded, cable length: 30m
SEK1,122.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on
connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
SEK796.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
SEK795.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
SEK562.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
SEK229.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
SEK264.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
SEK369.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
SEK229.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
SEK264.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
SEK369.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
SEK795.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via
connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable
as a standard, test pulse or 24 V.
SEK2,757.00