Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4
方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar =
40 mm、PU = コード化スイッチ1個。
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、ADDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、
Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、
PU = 特定完全コード化スイッチ (アクチュ ...
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、4
方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar =
40 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、ティーチング回数最大8回。 ...
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、
Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付 ...
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、
Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付 ...
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、
Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無 ...
On request
RFID式安全近接スイッチPSENcode、安全スイッチおよび
アクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12オスコネクタ、直列接続、
スタンダード、M12プラグインコネクタ1個を固定する1対の
CABLE/M12/CLIP付き
On request
RFID式安全近接スイッチPSENcode、完全コード化、
安全スイッチおよびアクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12
オスコネクタ、直列接続、スタンダード、
M12プラグインコネクタ1個を固定する1対のCABLE/M12/CLIP付き
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、IP67、スイッチング距離21 mm、Sao = 15 mm、
Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。合計
8 ...
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4
方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar =
40 mm、PU = 特定コード化スイッチ1個。
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、1
方向駆動、IP67、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar =
20 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ3個 (OSSD1 ...
On request
安全スイッチPSEN cs1.19用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個、
OSSD 1&2。
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、IP67、スイッチング距離21 mm、Sao = 15 mm、
Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。 ...
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4
方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar =
40 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ2個 (OSSD ...
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4
方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar =
40 mm、PU = コード化スイッチ1個 (アクチュエータ1個 (OSSD ...
On request
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
4方向駆動、IP67、スイッチング距離21 mm、Sao = 15 mm、
Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。 ...
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer