Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"506301","name":"PSEN ma1.4-10mm 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
Numero dell'articolo: 506301
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,
IP67, distanza di commutazione 10 mm, altezza 18 mm, contenutoconfezione = 1 attuatore.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Temp. ambiente max a H max | |
Temp. ambiente max a 2000 m | +55°C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
IP69
IP67 |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 37 mm |
Larghezza | 18 mm |
Profondità | 18 mm |
Peso netto | 17 g |
Peso lordo | 22 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548060225 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |