text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC

Numero dell'articolo: 8176817
GTIN: 4046548085716
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 24,0 A; Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax (5 sec.) = 48,0 A; Power consumption in S1 operation: 9,0 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable ...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 24,0 A; Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax (5 sec.) = 48,0 A; Power consumption in S1 operation: 9,0 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Omologazione CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Scopo intervallo di fase Mains Supply  
Tensione di alimentazione (V) 110 - 230  V
Tens. alimentazione con fasi 1 x 110…3 x 230 V  
Tipo di tensione alimentazione AC  
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Scopo di U2 Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza U2 con freno +15%  
Tolleranza U2 senza freno +15%  
Max. freq. attivaz. liv.prest. 30/h  
Corr. cont. uscita con 3x230 V 24  A
Picco di corrente per 2 s 72  A
Picco di corrente per 5 s 48  A
Freq. clock inverter 8  kHz
Gamma tens. Tens.circ. interm. 450 V DC  
Numero di STO-Enable 2  
PMCEspansione Firmware 2 = EtherCat  
Tipo connett.ConnessResolver Connettore femm. Sub-D 9 poli  
Tipo connett.enc./colleg.ecder Connettore femm. Sub-D 15 poli  
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Range segnale ingr. analog. -10 - 10 V  
Risoluzione ingressi analogici 16  Bit
Numero ingressi digitali 4 - 6  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingressi Sì  
Numero di uscite ausiliarie 2  
Isolam. galv. usc. SC non sic. Sì  
Tipo connett. interf. ETHERNET RJ45  
N. interfacce CANopen 1  
N. interfacce RS-232 1  
Tipo conn. Interfaccia RS-232 Connett. maschio Sub-D 9 poli  
Norma temperatura ambiente DIN EN 60721-3-3  
Classe temperatura ambiente 1K4  
Classe temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temp.ambiente RiduzionePotenza 40 - 55°C  
Riduzione potenza 2,5%/K  
Norma temp. magazzinaggio DIN EN 60721-3-1  
Modifica temp. conservazione 20 K/h  
Esposiz. a umidità sec. norma DIN EN 60721-3-3  
Indicazione umidità 85 % umid. rel. (UR)  
Classe di umidità 3K3  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 1000 m  
Alt.eserc.amm. 1,5% CaloTens. 1000 - 2500 m oltre NN  
Riduzione potenza per 100m 1,5%/100 m  
EMC sec. norma .... EN 61800-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60721-3-2  
Tipo di raffreddamento Ventilatore integrato  
Emissioni acustiche 65 dB (A)  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio Verticale  
Materiale custodia Acciaio zincato  
Altezza 348  mm
Larghezza 100  mm
Profondità 243  mm
Peso netto 5500  g
Peso lordo 6800  g
 
Conformità RoHS sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548085716  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1