text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
4 Prodotti trovati
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

Articolo in corso di dismissione

PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe estandard, PL e, SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 4 poli codificati, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, scheda SD, connettore femmina M12, per applicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC, failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IODEVICE, scheda SD non incluso nella fornitura.

Su richiesta
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC, failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IODEVICE, scheda SD non in dotazione, per elevati requisiti ambientali.

Su richiesta
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu H PLC1 FS SN SD-R

Articolo in corso di dismissione

PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe estandard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, Adattatore EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, scheda SD, per perapplicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso