text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m

Numero dell'articolo: 773856
GTIN: 4046548001525
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,per PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensazione ammessa non consentito  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo connettore 1 Connett. maschio RJ45 8 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Lunghezza cavo 5  
Colore rivestim.esterno cavo1 Verde, simile a RAL6018  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 8 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 6  
6  
Sezione del conduttore 0.14  
0.14  
Schermatura K1 Sì  
Numero fili 8  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Peso netto 192  
Peso lordo 202  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001525  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1