Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773868","name":"PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
Numero dell'articolo: 773868
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento
encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per Rockwell.
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Conn. femm. HD Sub-D 15 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Conn. maschio HD Sub-D 15 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Tipo connettore 3 | Connettore maschio RJ45 8 poli |
Forma del tipo di connettore 3 | Assiale |
Viti di fissaggio | UNC 4-40 |
Mater. custodia connettore 3 | PBT |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiale superf. Contatto 3 | Au |
Materiali pin | Ottone |
Materiale connettori femmina | Ottone |
Lunghezza cavo | 2.5 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde, simile a RAL6018 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 8 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6 mm |
Sezione del conduttore | 0.14 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 26 |
Schermatura K1 | Sì |
Numero fili | 8 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20233 |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
Omologazioni connettore 3 | UL94 V-0 |
Materiale custodia | Zn |
Altezza | 30 mm |
Larghezza | 32 mm |
Profondità | 17.6 mm |
Peso netto | 121 g |
Peso lordo | 131 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
Voce SCIP disponibile | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548025422 |
Volume | 0.935 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |