Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6L000024","name":"PSEN b5/me5 key adv","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN b5/me5 key adv
Numero dell'articolo: 6L000024
GTIN: 4046548103113
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2
keys.
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
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
Dati meccanici
| Sblocco di fuga presente | Sì |
| Tipo azionamento Sblocco fuga | Spinta |
| Meccanismo di arresto | Bullone di arresto |
| Materiale prodotto |
Alluminio
Acciaio zincato Plastica |
| Peso netto | 1262 |
| Peso lordo | 1353 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272691 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103113 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN cs3.1n 1switch
541053
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, la distanza di commutazione dipendedall’attuatore, contenuto confezione
= 1 interruttore codificato (senza attuatore).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch
541059
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
con cavo di 0,15 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67,
la distanza di commutazione dipende dall’attuatore, collegabile inserie, contenuto confezione = 1 interruttore codificato, senza
attuatore.
PSEN cs3.1p 1switch
541060
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.
PSEN cs3.1a 1switch
541061
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di 5 m, 1
direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, la distanza dicommutazione
dipende dall’attuatore, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, senza attuatore.
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m,
1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
con cavo di 1,5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67,
la distanza di commutazione dipende dall’attuatore, collegabile inserie, contenuto confezione = 1 interruttore codificato, senza
attuatore.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.x, IP67,incollabile, senza
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.x, IP67,incollabile, con
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1n 1switch
541153
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar =
20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,senza attuatore. Sono disponibili
8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch
541159
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
con cavo di 0,15 m, collegabile in serie, supporto per SDD, IP67,
la distanza di commutazione dipende dall’attuatore, 1 direzione diazionamento, contenuto confezione = 1
pz. interruttore completamente codificato, senza attuatore. Sonodisponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs4.1p 1switch
541160
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, 1
direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao= 8 mm, Sar=
20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max 8 volte.
PSEN cs4.1a 1switch
541161
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 5 m,
1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max.
8 volte.
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m,
1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max.
8 volte.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, senza
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, con
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs4.2n 1switch
541253
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamentecodificato.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch
541259
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli,
collegabile in serie, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8mm, Sar=
20 mm, 1 direzione di azionamento, contenuto della confezione = 1
interruttore unico, completamente codificato.
PSEN cs4.2p 1switch
541260
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamentecodificato.
PSEN cs4.2a 1switch
541261
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 5 m,
1 direzione di azionamento, IP69K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato.
PSEN me5 AS
6L000001
Attuatore standard per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.Raggio di avvicinamento R ≥ 800 mm
PSEN me5 escape release
6L000005
Sblocco di fuga per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prolunga di 20 mm dello sblocco di fuga per il sistema di sicurezza
perripari mobili PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prolunga di 40 mm dello sblocco di fuga per il sistema di sicurezza
perripari mobili PSEN
me5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla,
3 contatti NC interblocco, 1 contatto NC bloccaggio, tensione dialimentazione
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccomagnetico,
3 contatti NC interblocco, 1 contatto NC bloccaggio, tensione dialimentazione
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla, 1 contatti NC interblocco, 3 contatto NC bloccaggio, tensione dialimentazione24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccomagnetico, 1 contatti NC interblocco, 3 contatto NC bloccaggio, tensionedi alimentazione24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla, contatti interblocco 2 NC, 1 NO, 1 contatto NC bloccaggio,tensione di alimentazione
24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccomagnetico,
contatti interblocco 2 NC, 1 NO, 1 contatto NC bloccaggio,
tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla, contatti interblocco 1 NC, 1 NO, contatti bloccaggio 1 NO, 1 NC,
tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amagnete, contatti interblocco 1 NC, 1 NO, contatti bloccaggio 1 NO, 1NC, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla,
2 contatti NC interblocco, 2 contatti NC bloccaggio, tensione dialimentazione
24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamento M12 a 8 poli,
interblocco a molla, 1 contatto NC interblocco, 2 contatti NCbloccaggio, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamento M12 a 8 poli,
interblocco magnetico, 1 contatto NC interblocco, 2 contatti NCbloccaggio,
tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamento M12 a 5 poli, interblocco magnetico, 1 contatto NCinterblocco, 1 contatto NC bloccaggio, tensione di alimentazione 24 VAC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamento M12 a 5 poli, interblocco a molla, 1 contatto NCinterblocco, 1 contatto NC bloccaggio, tensione di alimentazione 24 VAC/DC.