text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op4F-s-14-015/1

Numero dell'articolo: 630740
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Omologazione CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo ESPE 4  
Principio sensore Ottico  
Altezza del campo protettivo 150  mm
Risoluz. grado di protezione Dito  
Portata (m) 0.2 - 6  m
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Interv. lunghezze d'onda util. 950 mm  
Numero di uscite OSSD 2  
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-3  
Indicazione umidità 95 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia  
Tempo di risposta 11  ms
Mater. custodia Parte super. Alluminio  
Altezza 233.3  mm
Larghezza 32.3  mm
Profondità 36.9  mm
Peso netto 540  g
Peso lordo 1640  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
Codice EAN 4046548062069  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volume 0  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m