Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6C000186","name":"PSEN opII muting arm bracket kit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII muting arm bracket kit
Numero dell'articolo: 6C000186
GTIN: 4046548104752
4 supporti per il montaggio di sensori muting sui bracci di muting
PSEN opII muting arm
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
| Omologazione | CE |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Dati meccanici
| Materiale prodotto | Acciaio rivestito |
| Altezza | 65 |
| Larghezza | 66 |
| Profondità | 24 |
| Peso netto | 405 |
| Peso lordo | 410 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104752 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73089059 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN opII muting arm
6C000185
2 bracci di muting per il montaggio di sensori muting su barrierefotoelettriche o
colonne di protezione
Accessori opzionali
PSEN opII slot nuts
632512
Dadi a T per il montaggio dell’accessorio al profilo della barrierafotoelettrica
PSEN opII o della colonna di protezione. Confezione 4 pezzi.