text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN opII4H-s-30-030

Numero dell'articolo: 632061
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 300 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 p...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 300 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC  
Tipo ESPE 4  
Principio sensore Infrarossi  
Altezza del campo protettivo 300  mm
Risoluz. grado di protezione Mano  
Portata (m) 0.2 - 18  m
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Interv. lunghezze d'onda util. 850 mm  
Numero di uscite OSSD 2  
Temperatura ambiente -25 - 60  °C
Indicazione umidità 95 % UR a 50 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... IEC 61496-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Supporto per norma shock 1 Adv Bracket Kit  
Acceler. shock sec. Norma 1 40g  
Supporto per norma shock 2 Adv Bracket Kit  
Acc. shock sec. Norma 2 50g  
Supporto per norma shock 3 Swivel Mount  
Grado di protez. custodia  
Tempo di risposta 5.9  ms
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Lunghezza max. conduttore 50  m
Materiale custodia Alluminio  
Materiale terminali Zn  
Materiale schermo frontale PC  
Altezza 304  mm
Larghezza 35  mm
Profondità 40  mm
Peso netto 1010  g
Peso lordo 2320  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
Codice EAN 4046548076387  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volume 0  
 

Accessori opzionali

PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezza specchio di 900 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 750 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN opII mirror column-060 Set
PSEN opII mirror column-060 Set 632007
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-060” con una lunghezza specchio di 600 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 450 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezza specchio di 1200 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1050 mm.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezza specchio di 1950 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezza specchio di 1650 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1500 mm.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Kit per il fissaggio delle barriere fotoelettriche della serie PSENoptII.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Il set include 3x viti di fissaggio per PSENopII mirror column o PSEN opII adjustable base unit.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 3 unità.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 2 unità.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-195” per barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 1950 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-165” per barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 1650 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-165” per barrierafotoelettrica di sicurezza con una lunghezza fino a 1650 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-120” per barrierafotoelettrica di sicurezza con una lunghezza fino a 1200 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-90” per barrierafotoelettrica di sicurezza con una lunghezza fino a 900 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-060
PSEN opII protective column-060 632500
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-60” per barrierafotoelettrica di sicurezza con una lunghezza fino a 600 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadella serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protectivecolumn-120” per barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 1200 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protective column-90”per barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 900 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-060 Set
PSEN opII protective column-060 Set 632505
Il set include la colonna di protezione “PSEN opII protective column-60”per barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 600 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Protezione di barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Colonna di protezione “PSEN opII protective column-195” per barrierafotoelettrica di sicurezza con una lunghezza fino a 1950 mm. Protezione di barriere fotoelettrichecontro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezzadelle serie PSEN optII.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezzaspecchio di 900 mm. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopt ePSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 750 mm. La colonna specchiO ècompostA da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-060” con una lunghezzaspecchio di 600 mm. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopt ePSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 450 mm. La colonna specchio ècomposta da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessorio blocco riavvio per barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopII . Confezione = 1 lockout, 2 viti unidirezionali M4x12, 1 spina filettataM3x12, 2 dadi a T.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII adjustable base unit è un accessorio facoltativo per “PSENopII Mirror Column” e offre una protezione aggiuntiva contro l’azione meccanica. La colonna specchio può inoltre essere regolata e adattata asuperfici di montaggio irregolari.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezzaspecchio di 1950 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm. La colonna specchio ècomposta da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezzaspecchio di 1650 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1500 mm. La colonna specchio ècomposta da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezzaspecchio di 1200 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1050 mm. La colonna specchio ècomposta da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Dadi a T per il montaggio dell’accessorio al profilo della barrierafotoelettrica PSEN opII o della colonna di protezione. Confezione 4 pezzi.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1, dispositivo di controllo), nero, assiale, 5 poli, con codifica A suconnettore femmina M12 (X2, trasmettitore), nero, assiale, 5 poli, con codifica A econnettore femmina M12(X3, ricevitore), nero, assiale, 5 poli, codifica A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², giallo, per il collegamento del trasmettitoree del ricevitore per PSENopt II a una porta M12 (2FDI).

Accessori per la messa in servizio

PSEN opII Testpiece H 30 mm
PSEN opII Testpiece H 30 mm 632019
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con protezione mano”, diametro 30 mm.