Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSEN sc ME 5.5 08-17
Su richiesta
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
MasterEncoder – Modello, master collegamento in serie per 3 subscribermax, 4 ingressi encoder max, capacità di rilevamento 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, Muting, Muting parziale, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496- 3, applicazioni verticali, punti di riferimento, output dati di misurazione (UDP), sostituzionerapida, blocco di memoria sostituibile, finestra sostituibile, interfaccia ROS & C++ disponibile, zona protetta -10°C ... +50°C, 5,5 m, opzioni di collegamento ampliate (I/O), ingressi encoder, 3 zone protette parallele, 3 zone di warning parallele, 70 set zone configurabili.
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tipo ESPE | 3 |
Versione prodotto | Master |
Principio sensore | Ottico |
Risoluzioni selezionabili |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Portata zona warn.risol.diff. |
40 m/versione 150 mm
22 m/versione 40 mm 19 m/versione 30 mm 23 m/versione 50 mm 40 m/versione 70 mm |
Portata zona sicur.risol.diff. |
3 m/versione 40 mm
5,5 m/versione 150 mm 2,50 m/versione 30 mm 4 m/versione 50 mm 5,5 m/versione 70 mm |
N° zone simultanee controllate | 3 |
N. di configurazioni di zona | 70 |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 8 W |
Interv. lunghezze d'onda util. | 905 mm |
Area scansione | 275° |
Angolo apertura max verticale | 0,12° |
Risoluzione angolare | 0,1° |
Liv. segn. su ingr. per 0 | < 5 V |
Tensione continua all’ingresso | 24 V |
Numero di uscite OSSD | 6 |
Corrente "0" usc. SC PSENscan | < 700 µA |
Tipo connett. interf. ETHERNET | M12x1, 4 pin, cod. D |
Velocità trasm. Ethernet | 100 MBit/s |
N. interfacce Ethernet | 1 |
Temperatura ambiente | -10 - 50 °C |
Indicazione umidità | Max. 95 % |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado di protez. custodia |
Tempo di risposta | 62 ms |
Tempo di rotazione | 30 ms |
Tipo di collegamento |
M12, 8pol. male
M12, 17pol. male |
Materiale custodia | Alluminio |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Materiale schermo frontale | PMMA |
Altezza | 152 mm |
Larghezza | 102 mm |
Profondità | 112.5 mm |
Peso netto | 1530 g |
Peso lordo | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548102161 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272705 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
Volume | 13.020 |