text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
16 Prodotti trovati
PSENvip E
584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip E

Articolo in corso di dismissione

Trasmettitore PSENvip. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip R
584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip R

Articolo in corso di dismissione

Ricevitore PSENvip. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip R LR
584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR

Articolo in corso di dismissione

PSENvip R LR è il ricevitore del sistema PSENvip2 per portate fino a 18 metri. Il contropezzo richiesto è l’unità trasmittente PSENvip E. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip AS2 E
583216
GTIN: 4046548084467
PSENvip AS2 E

Articolo in corso di dismissione

Piastra di regolazione con accessorio per trasmettitore PSENvip E. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip AS2 R
583215
GTIN: 4046548084450
PSENvip AS2 R

Articolo in corso di dismissione

Piastra di regolazione con accessorio per ricevitore PSENvip R. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip AT spring mount
583207
GTIN: 4046548078763
PSENvip AT spring mount

Articolo in corso di dismissione

Modello di regolazione per la regolazione di punzone e utensileinferiore. Per l'allineamento di PSENvip in fase di installazione e sostituzioneutensile. PL "e" SIL 3. Omologato secondo IEC 61496-1 ed EN 12622. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip AP2
583211
GTIN: 4046548081381
PSENvip AP2

Articolo in corso di dismissione

Set di piastre di regolazione per trasmettitore PSENvip E e ricevitore PSENvip R. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip AS2
583210
GTIN: 4046548081374
PSENvip AS2

Articolo in corso di dismissione

Set di piastre di montaggio per trasmettitore PSENvip E e ricevitore PSENvip R. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip MS
583206
GTIN: 4046548056013
PSENvip MS

Articolo in corso di dismissione

1x set di bracci di supporto per il montaggio di PSENvip in una pressa. Richiede inoltre PSENvip MB (583205). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip AT mech
583204
GTIN: 4046548054644
PSENvip AT mech

Articolo in corso di dismissione

Modelli di regolazione (montaggio in mandrino portautensile). Perl'allineamento di PSENvip in fase di installazione e sostituzione utensile. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip TP
583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip TP

Articolo in corso di dismissione

Dispositivo di simulazione PSENvip per la prova di funzione periodica. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip MB
583205
GTIN: 4046548056006
PSENvip MB

Articolo in corso di dismissione

1x set di adattatori per alloggiamento di PSENvip AP in un supporto qualsiasi. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip AP
583202
GTIN: 4046548055894
PSENvip AP

Articolo in corso di dismissione

Set di piastre di regolazione per ricevitore e trasmettitore PSENvip. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip AT mag
583203
GTIN: 4046548054637
PSENvip AT mag

Articolo in corso di dismissione

Modelli di regolazione con magnete. Per l'allineamento di PSENvip infase di installazione e sostituzione utensile. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip IPM
584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip IPM

Articolo in corso di dismissione

Modulo aggiuntivo per la misurazione dell’angolo di piegatura per PSENvip2 composto da ricevitore (PSENvip R, PSENvip LR), trasmettitore (PSENvip E) e modulo speciale PSSu K FAU P Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSENvip IPM Set1
583992
GTIN: 4046548095739
PSENvip IPM Set1

Articolo in corso di dismissione

Modulo per la misurazione dell’angolo di piegatura per PSENvip E,PSENvip R und PSENvip R LR composto da trasmettitore, ricevitore, modulo speciale PSSu K FAU P e morsetti a molla Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso