text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN cs6.11 M12 1actuator

Numero dell'articolo: 542181
GTIN: 4046548079401
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.11 M12, IP67, per interruttore con attacco M12, contenuto della confezione = 1 pz,bloccaggio mediante magnete.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ECOLAB  
EAC  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 alta  
Codifica transponder Dispositivo compl. codificato  
versione dispositivo Attuatore  
 
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
70  
Temp. ambiente max a H max +60°C  
Temp. ambiente max a 2000 m +70°C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 4000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado di protez. custodia IP66  
IP67  
Forza di tenuta magnete 30  
30  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 18  
Larghezza 90  
Profondità 19  
Peso netto 60  
Peso lordo 67  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079401  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Staffa di fissaggio PSENmag, contenuto confezione = 1 pezzo.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Supporto di fissaggio, per PSENmag e PSENcode. Supporto di allineamentoContenuto confezione = 2 pezzi.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Viti di sicurezza, monouso, M4x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Viti di sicurezza, monouso, M4x26, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSENmag con distanziale.