Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6C000182","name":"PSEN opII L-muting set extended","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII L-muting set extended
Numero dell'articolo: 6C000182
GTIN: 4046548104714
Set muting a L esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto
da 2 sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio muting, 1 x
materiale di fissaggio, 2 x cavo di collegamento da 1 m, 1 lampadamuting, 1
box per il cablaggio
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Set muting a L esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio muting, 1 x materiale di fissaggio, 2 x cavo di collegamento da 1 m, 1 lampadamuting, 1 box per il cablaggio
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104714 |
| Volume | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |