text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN enc s1 eCAM

Numero dell'articolo: 544011
GTIN: 4046548067415
Encoder assoluto, monogiro, con due interfacce SSI ridondanti, albero cavo continuo 20 mm.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Potenza assorbita DC 3.6  W
Temperatura ambiente -20 - 70  °C
Umidità relativa max 98%  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 60g  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia IP54  
Tipo di collegamento Morsetti  
Materiale custodia Alluminio  
Altezza 125  mm
Larghezza 75  mm
Profondità 75  mm
Peso netto 1000  g
Peso lordo 1400  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548067415  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1