text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sl2-DL2-P switch

Numero dell'articolo: 6N000005
GTIN: 4046548092394
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, completamentecodificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, completamentecodificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 hoch  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Codifica transponder vollcodiert  
Collegamento in serie idoneo ja  
versione dispositivo Sensor  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 7.5  
Numero di ingressi 3  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 1  
Uscita SC protezione CC ja  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-13  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP67  
Grado protezione UL (tipo) type 1  
Offset altezza max 5 mm  
Offset angolare max +/-2 deg  
Offset ang.max intorno asse X +/-2 deg  
Offset ang.max intorno asse Y +/-2 deg  
Offset ang.max intorno asse Z +/-2 deg  
Attuatore Tipo 1 PSEN sl2-L-AL actuator  
Attuatore Tipo 2 PSEN sl2-L-VA actuator  
Sensore montabile a filo Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo di collegamento M12, 8pol. male  
Condutture cavi LiYY 8 x 0,25 mm2  
Materiale prodotto Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 170  
Larghezza 45  
Profondità 44  
Peso netto 1467  
Peso lordo 1674  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092394  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il collegamento di un sensore PSENslock (controllo di sicurezza dei riparimobili) a PSS67 e PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X2, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X3,sensore), 8 poli, con codifica A, inversione dei collegamenti esclusaelettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamento per PSENcode, per il collegamento diretto per PSENslock al sensore.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1, dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A suconnettore femmina M12 (X2, sensore/connettore successivo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X3, sensore), nero,assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², giallo, inversione dei collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamento per PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1,5m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Staffa di montaggio per porte a battente e a doppio battente, adatta ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 staffe di montaggio per porte scorrevole, adatta ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2. 1 staffa per sensore e attuatore
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Modulo meccanico aggiuntivo per il fissaggio, adatto ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2, da utilizzare comeinterblocco blocco di riavvio la sicurezza del lavoro nella zona pericolosa di una macchina ferma, possibilità di collegare fino a due lucchetti come sicurezza.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Adattatore per il collegamento in serie PSEN sl2-D, connettore femminaM12 a 8 poli, assiale, codifica A su connettore maschio M12 a 8 poli, assiale,codifica A e connettore femmina M12 a 8 poli, assiale, codifica A, lunghezza cavo: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Chiave a transponder per la regolazione della forza di bloccaggio all’interruttore di sicurezza PSENslock2

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN sl2-L-AL actuator
PSEN sl2-L-AL actuator 6N000026
Attuatore per il blocco di sicurezza PSENslock2, piastra base in alluminio, per forza di tenuta di 2000 N
PSEN sl2-L-VA actuator
PSEN sl2-L-VA actuator 6N000027
Attuatore per il blocco di sicurezza PSENslock2, piastra base in acciaio inox, per forza di tenuta di 2000 N