text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN screw set mirror column

Numero dell'articolo: 632012
GTIN: 4046548094039
Il set include 3x viti di fissaggio per PSENopII mirror column o PSEN opII adjustable base unit.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione -  
 
Temperatura ambiente -20  
60  
Materiale prodotto Acciaio zincato  
Peso netto 225  
Peso lordo 240  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548094039  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 73181575  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 3  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-060” con una lunghezzaspecchio di 600 mm. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopt ePSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 450 mm. La colonna specchio ècomposta da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezzaspecchio di 900 mm. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopt ePSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 750 mm. La colonna specchiO ècompostA da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezzaspecchio di 1200 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1050 mm. La colonna specchio ècomposta da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezzaspecchio di 1650 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1500 mm. La colonna specchio ècomposta da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezzaspecchio di 1950 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm. La colonna specchio ècomposta da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.