text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
4 Prodotti trovati
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inplastica, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 300 N max.

Su richiesta
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inmetallo, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 300 N max.

Su richiesta
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inplastica, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 175 N max.

Su richiesta
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inmetallo, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 175 N max.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso