text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN rsm 1.0-300-0-1-0

Numero dell'articolo: 570308
GTIN: 4046548104943
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testa adangolo dx., involucro in metallo, 2 contatti NC e 2 contatti NO, forza della molla max. 300 N

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 240  V
Corr. max AC15 contatto di sic 3  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 250  V
Temperatura ambiente -30 - 75  °C
Grado di protez. custodia IP67  
Materiale custodia parte inf. Pressofusione d’alluminio  
Mater. custodia Parte super. Pressofusione d’alluminio  
Materiale attuatore Pressofusione di zinco  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Altezza 115  mm
Larghezza 111  mm
Profondità 67  mm
Peso netto 464  g
Peso lordo 611  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104943  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Molla a fune per elasticità 300 N max.
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Rullo guida diametro 75 mm.
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Puleggia blocco, girevole.
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Fune per interruttore a fune PSEN rs. Diametro fune 3 mm / Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 50 m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Fune per interruttore a fune PSEN rope. Diametro fune 3 mm / Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 100 m.
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Tirante per PSENrope mini, M60x60
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Capocorda per PSENrope mini, raggio 4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Morsetto per corda per PSENrope mini
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per catenaportacavi, colore dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu,rosso, lunghezza cavo: 200m