Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Set completo per la misurazione della collisione in una valigia per lamisurazione della pressione e della forza
, per la valutazione delle applicazioni HRC metodo 4 secondo ISO/TS
15066.
Op aanvraag
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf
Op aanvraag
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf
Op aanvraag
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
Op aanvraag
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf
Op aanvraag
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
Op aanvraag
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf
Op aanvraag
Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf
Op aanvraag
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf
Op aanvraag
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
Op aanvraag
Scanner for digitizing pressure measurement films
Op aanvraag
Set of pressure indicating films 3 boxes:
1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250-
1200 N/cm²
2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50-
300 N/cm²
3. Box: 60 x developer layer
Op aanvraag
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at
PRMS device
Op aanvraag
Kit consisting of 3 compression elements,
for use with pressure measuring foils of PRMS film kit:
First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm,
hardness shore AO 10.
Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm,
hardness shore A 30.
Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm,
hardness shore A 70.
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.