text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

Numero dell'articolo: 751132
PNOZsigma, modulo di espansione relè doppio per il collegamento a PNOZs30, PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 comandi separati per i 3 n/o + 1 n/c, morsetti a molla estraibili.

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tipo di tensione di UINT1 DC  
N. uscite a semiconduttore 0  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 6  A
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  V
Corr. max DC1 contatto di sic. 6  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  V
Corr. max AC15 contatto di sic 3  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G.U. (same polarity)  
Materiale contatti relè AgCuNi  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 100  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 120  mm
Peso netto 265  g
Peso lordo 275  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Voce SCIP disponibile Sì  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548061451  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volume 0.396  
 

Accessori opzionali

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositivo di espansione PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, a molla, contenutoconfezione = 1 pz. rispettivamente di X1, X2, X3, X4.