Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"774197","name":"PNOZ e7p 24VDC 2 so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ e7p 24VDC 2 so
Numero dell'articolo: 774197
Modulo di sicurezza (standalone), UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm,
morsetti a vite innestabili, collegamento di più dispositivi, per ilcontrollo
di 2 barriere fotoelettriche a raggio singolo.
Unità
Su richiesta
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Interr. magnetot. disp. max. | 6 A lento / 10 A rapido |
Uscite a semiconduttore
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 61496-1
EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III |
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
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 94 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 130 g |
Peso lordo | 145 g |
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
Codice EAN | 4046548055900 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 0.285 |
Accessori opzionali
Terminal block filter 1
774195
Accessori per PNOZelog, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro3 -
10 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Accessori per PNOZ, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro 10-
30 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Set morsetti di ricambio “plug-in” con tecnologia a vite, confezione = 1pezzo P1 e 1
pezzo P2.