text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

FB/F10/30SEC.POT. 5MO

Numero dell'articolo: 325406
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 30 s / 5MOHM, impostazione tempo mediante selettorerotativo, grado di protezione IP66.

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione -  
 
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Condensazione ammessa non consentito  
Posizione di montaggio A scelta  
Peso netto 20  g
Peso lordo 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548017977  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
Volume 0.672