text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ yh1 2DI 24VDC

Numero dell'articolo: 2A000002
GTIN: 4046548087819
Modulo principale del relè di sicurezza modulare myPNOZ, comunicazione con i moduli di espansione, tensione di alimentazione permyPNOZ, 1 funzione di ingresso, 2 uscite trigger di test per il rilevamento delcortocircuito e cortocircuito trasversale, 1 uscita di segnalazione, 1 selettorerotativo per la selezione delle funzioni, 1 selettore rotativo ...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo principale del relè di sicurezza modulare myPNOZ, comunicazione con i moduli di espansione, tensione di alimentazione permyPNOZ, 1 funzione di ingresso, 2 uscite trigger di test per il rilevamento delcortocircuito e cortocircuito trasversale, 1 uscita di segnalazione, 1 selettorerotativo per la selezione delle funzioni, 1 selettore rotativo per l’impostazione del tipo di avvio e del rilevamento del trigger di test, visore LED

Omologazione CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Scopo di U1 Versorgung des Systems  
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Numero ingressi digitali 2  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso No  
N. uscite trigger di controllo 2  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa unzulässig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-5-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Simultaneità circuito ingresso ∞  
Posizione di montaggio beliebig  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Tipo di morsetto steckbar  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 98  
Larghezza 17.5  
Profondità 121  
Peso netto 86  
Peso lordo 140  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 34  
7a  
6c  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087819  
Volume 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.

Accessori opzionali

Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.) 2A000200
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings
myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Spina per il collegamento di moduli myPNOZ, VE=10 pezzi