Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"490193","name":"P3WP3P C/5A/400VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
P3WP3P C/5A/400VAC
Numero dell'articolo: 490193
GTIN: 4046548064292
Trasformatore di misura della potenza attiva, dispositivo di misurazioneper la
potenza attiva assorbita e ceduta, fino a 3 motori/generatori, tensionedi misurazione 400 V AC,
larghezza 90 mm, UB = 24 V DC.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Trasformatore di misura della potenza attiva, dispositivo di misurazioneper la potenza attiva assorbita e ceduta, fino a 3 motori/generatori, tensionedi misurazione 400 V AC, larghezza 90 mm, UB = 24 V DC.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 2.5 W |
| Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Circuito di misura
| U int. misuraz. ingresso anal. | 400 V |
| I int. misuraz. ingresso anal. | 0 - 6 A |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 22 - 12 AWG |
| Altezza | 90 mm |
| Larghezza | 94 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Peso netto | 415 g |
| Peso lordo | 470 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371806 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064292 |
| Volume | 1.296 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Set di morsetti a molla “plug-in”, confezione= 4 pezzi, 2 pezziconnettori femmina
a 4 poli, 2 pezzi connettori femmina a 8 poli