text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o

Numero dell'articolo: 774306
GTIN: 4046548011708
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO, start manuale/automatico, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a viteintegrati, controllo arresto di emergenza, ripari mobili.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO, start manuale/automatico, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a viteintegrati, controllo arresto di emergenza, ripari mobili.

Omologazione CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC/DC  
Potenza assorbita AC 4.5  VA
Potenza assorbita DC 2  W
Numero di ingressi 2  
N. uscite a semiconduttore 0  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 6  A
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  V
Corr. max DC1 contatto di sic. 6  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  V
Corr. max AC15 contatto di sic 5  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G. P.  
Contatti sicurezza: Pilot Duty C300, R300  
Materiale contatti relè AgSnO2  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf.
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super.
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 10 AWG  
Altezza 87  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 195  g
Peso lordo 205  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011708  
Volume 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1