text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
210 Prodotti trovati
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. Sistema di autenticazione RFID. Contenuto: unità base, connettore [402307]. Accessorio richiesto: PITreader key adapter.

Su richiesta
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader Sede per chiave orizzontale + 1x dado. Accessorio richiesto per PITreader base unit [402255].

Su richiesta
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Sistema di autenticazione e selezione della modalità operativa sicura e funzionale all’interno del pacchetto.Contenuto: PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], set di connettori [402306]. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e una modalità operativaspeciale MO5. Interfaccia Key ID per la trasmissione del numero Key ID della chiave a transponder.

Su richiesta
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Unità di controllo di sicurezza per la selezione della modalità operativa. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e una modalità operativa speciale MO5. Interfaccia Key ID per la trasmissione del numero Key ID della chiave a transponder. Accessorio richiesto: PITreader base unit [402255] o PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accessorio facoltativo: Set di connettori [402306], PIT oe 4S [402311].

Su richiesta
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Set di connettori per dispositivo di controllo di sicurezza perselezione modalità operativa: PIT m4SEU [402250]. Composto da 1 x connettore femmina 4 poli, 1 x 5 poli, 1 x 8poli e 1 x 12 poli in versione forza elastica, uscita cavo diritta.

Su richiesta
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: giallo materiale: plastica

Su richiesta
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1 e 2 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2 e 3 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3 e 4 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Articolo in corso di dismissione

PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello di controllo e per la selezione sicura di 5 modalità operative tramite una chiave senza contatto e selezione di pulsanti. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e una modalità operativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 (service) Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Articolo in corso di dismissione

PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la selezione sicura di 3 modalità operative tramite una chiave senzacontatto e selezione di pulsanti. 4 Modalità operative MO1 e MO2 e una modalitàoperativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento superiore, connettore maschio M12 a 12 poli, connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicolorati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente

Su richiesta
PIT es Set1s-5c
400433
GTIN: 4046548071474
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2NC, con morsetti a molla.

Su richiesta
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento inferiore, connettore maschio M12 a 12 poli, connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicolorati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente

Su richiesta
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, pulsante di arresto di emergenza, IP65, diametro 68 mm(versione grande), privo di stampa (senza logo), diametro di montaggio 22,3 mm.

Su richiesta
PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
Unità pulsante con 4 pulsanti LED, incl. dado di fissaggio. Accessorio facoltativo per PIT m4 SEU [402250].

Su richiesta
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC), 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), 1 tappo, connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso