Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402334","name":"PITreader card ye 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PITreader card ye 4
Numero dell'articolo: 402334
GTIN: 4046548105223
Scheda transponder per sistema di autenticazione PITreader card,
Autorizzazione per modalità operativa 1,2, 3 e 4
Colore: giallo
materiale: Plastica
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
UKCA |
| Principio sensore | Transponder |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 50 °C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Grado di protez. custodia | IP68 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia | PVC |
| Altezza | 85.6 mm |
| Larghezza | 54 mm |
| Profondità | 0.8 mm |
| Peso netto | 6 g |
| Peso lordo | 7 g |
Transponder
| Aliment. elettrica transponder | Passivo (senza batteria) |
| Frequenza operativa | 13,56 MHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280402 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105223 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |