닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"402301","name":"PIT m3p terminal set spring load","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT m3p terminal set spring load
제품 번호: 402301
GTIN: 4046548065169
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3p.
Composto da 1 x connettore femmina 8 poli e 1 x 10 poli in
versione forza elastica.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| Volume | 0 dm3 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548065169 |
| Harmonized System Code | 85369010 |