text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT m3 key2hq mode 2

Numero dell'articolo: 402292
GTIN: 4046548084511
PITmode Chiave a transponder per selettore elettronico della modalità operativa PIT m3.xp, materiale: plasticaattuatore con telaio metallico, cromato, autorizzazione per MO1/2.

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Codifica transponder 0x1111 (PILZ)  
 
Temperatura ambiente -20 - 60  °C
Altezza 5  mm
Larghezza 29.8  mm
Profondità 57.3  mm
Peso netto 20  g
Peso lordo 24  g
Aliment. elettrica transponder Passivo (senza batteria)  
Frequenza operativa 125 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084511  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1