Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400303","name":"PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o
Numero dell'articolo: 400303
PITestop, blocco contatti, 2NC, 1 NA, morsetti in tecnologia a vite.
Unità
Su richiesta
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
cULus Listed
EAC TÜV |
Automonitorato | nein |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente contatto min. | 1 |
Arresto di emergenza
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-30
85 |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Altezza | 37 |
Larghezza | 27 |
Profondità | 43.6 |
Peso netto | 41 |
Peso lordo | 44 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Codice EAN | 4046548003772 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volume | 0 |