Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400331","name":"PIT es holder3c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es holder3c
Numero dell'articolo: 400331
GTIN: 4046548071207
PITestop, supporto per l’ingresso di 3 blocchi contatti con
morsetti a molla.
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
CE
UKCA TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-30
85 |
Dati meccanici
| Altezza | 10 |
| Larghezza | 40 |
| Profondità | 27 |
| Peso netto | 4 |
| Peso lordo | 6 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548071207 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |