text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
20 producten gevonden
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licenza base per il software PNOZmulti Configurator per l’utilizzo della versione completa su una stazione di lavoro, chiave licenza perl’attivazione di tutte le funzioni.

Op aanvraag
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licenza upgrade per l’aggiornamento del numero di versione di una licenza base già disponibile alla versione completa del softwarePNOZmulti Configurator, chiave licenza per l’attivazione di tutte le funzioni.

User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licenza user PNOZmulti Configurator, versione completa per l’impiego suuna stazione di lavoro aggiuntiva, chiavi di licenza per l’attivazione di tutte le funzionalità, valida solo per l’espansione di una licenza base. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricatodalla homepage di Pilz .

User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Licenza upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade della versione di una licenza user già esistente, chiavi di licenza per l’attivazionedi tutte le funzionalità. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricato dalla homepage di Pilz.

Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licenza lite PNOZmulti Configurator, versione completa limitatamente aPNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazione di tutte le funzionalità nell’ambitodi m0p und mm0p. Attenzione: non include il software! Il software puòessere scaricato dalla homepage di Pilz.

Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licenza Service di base PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazionedella funzionalità service. Attenzione: non include il software! Ilsoftware può essere scaricato dalla homepage di Pilz.

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service base già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.

User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Licenza Service user PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza perl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricato dalla homepage di Pilz.

User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service user già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.

Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Licenza server lite PNOZmulti Configurator, per l’impiego della versione service limitatamente a PNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazione dellafunzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuòessere scaricato dalla homepage di Pilz.

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) punto- punto tramite collegamento Ethernet o seriale.

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite collegamento Ethernet o seriale, così come PMIvisu/PMIopen aggiuntivi (in totale max. 8 dispositivi).

RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PC con Windows. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) punto- punto tramite collegamento Ethernet o seriale.

RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple
261908
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PC con Windows. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite collegamento Ethernet o seriale, così come dispositivi di diagnosticaaggiuntivi(PC PMIopen).

Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905G
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) punto- punto tramite collegamento Ethernet o seriale.

Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co
261906G
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite collegamento Ethernet o seriale, così come PMIvisu/PMIopen aggiuntivi (in totale max. 8 dispositivi).

Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907G
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PC con Windows. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) punto-punto tramite collegamento Ethernet o seriale.

Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli
261908G
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PC con Windows. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite collegamento Ethernet o seriale, così come dispositivi didiagnostica aggiuntivi(PC PMIopen).

Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik